Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29436E - SNR

29436E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer180 mm
D - Housing washer outer diameter360 mm
D1 - Inner diameter housing washer248,7 mm
d1 - External diameter shaft washer320,6 mm
T - Thrust bearing height109 mm
C - Housing washer width53 mm
B - Shaft washer width69,5 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage93 mm
a - Charge load application point110 mm
Material da gaiolaTôle
Peso48,1 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating2250 kN
C0a - Static axial load rating7210 kN
Cua - Limit axial load rating653 kN
N lim - Oil lubrication limit speed900 tr/min
N ref - Reference thermal speed1000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,093 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,907 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,435 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,718 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,443 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius4 mm
rs - Min fillet radius5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR304 mm
da min - Min shoulder diameter IR265 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder195 mm
db2 - Max spacer diameter210 mm
undefined