Rolamentos axiais autocompensadores de rolos

29452E - SNR

29452E

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter of shaft washer260 mm
D - Housing washer outer diameter480 mm
D1 - Inner diameter housing washer344 mm
d1 - External diameter shaft washer430,7 mm
T - Thrust bearing height132 mm
C - Housing washer width63 mm
B - Shaft washer width86 mm
B2 - Distance large face of shaft washer / metal cage117 mm
a - Charge load application point154 mm
Material da gaiolaTôle
Peso96,1 kg
undefined
DESEMPENHO
Ca - Dynamic axial load rating3610 kN
C0a - Static axial load rating12200 kN
Cua - Limit axial load rating1010 kN
N lim - Oil lubrication limit speed670 tr/min
N ref - Reference thermal speed690 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed1200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação200 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,579 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,421 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,751 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,446 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
ras max - Max shaft & housing fillet radius5 mm
rs - Min fillet radius6 mm
Da max - Max shoulder diameter OR378 mm
da min - Min shoulder diameter IR406 mm
db1 - Maximum diameter of the shaft washer shoulder278 mm
db2 - Max spacer diameter296 mm
undefined