Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter of shaft washer | 400 mm |
| D - Housing washer outer diameter | 710 mm |
| D1 - Inner diameter housing washer | 534 mm |
| d1 - External diameter shaft washer | 680 mm |
| T - Thrust bearing height | 185 mm |
| C - Housing washer width | 89 mm |
| Peso | 321 kg |

| DESEMPENHO | | Ca - Dynamic axial load rating | 6050 kN |
| C0a - Static axial load rating | 22100 kN |
| Cua - Limit axial load rating | 1140 kN |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 440 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 200 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | ras max - Max shaft & housing fillet radius | 6 mm |
| rs - Min fillet radius | 7,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 610 mm |
| da min - Min shoulder diameter IR | 540 mm |