Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30202A - SNR

30202A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width11 mm
C - Outer ring width10 mm
T - Total width11,75 mm
d1 - External diameter inner ring25,5 mm
a - Charge load application point8,4 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Peso0,054 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica16,4 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática14,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,75 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient1.04
Y2 - Upper axial load coefficient1.88
N ref - Reference thermal speed13000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed23000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,227 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,773 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,802 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,401 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,402 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR20 mm
db min - Min IR shoulder diameter20,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR29 mm
Da max - Max shoulder diameter OR29,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter33 mm
Ca - Min clearance2 mm
Cb - Min clearance1,8 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image