• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30208A - SNR

30208A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
C - Outer ring width16 mm
T - Total width19,75 mm
d1 - External diameter inner ring58,1 mm
a - Charge load application point17 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,422 kg
Referência ISO355T3DB040
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica68,6 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática73,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga8,9 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Static axial load coefficient0.88
Y2 - Upper axial load coefficient1.6
N ref - Reference thermal speed5800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,121 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,879 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,822 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,911 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,419 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR49 mm
db min - Min IR shoulder diameter48,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR69 mm
Da max - Max shoulder diameter OR71,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter75 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance3,5 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPeugeot, Citroen312506Nissan40210-85000Opel4319027Peugeot, Citroen91515424Bedford, G.M.E., Vauxhall94376183Ford, Mazda, Porsche996030208MitsubishiMB092432

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoBedfordMIDIMIDI12/1988 => 09/1994--CitroenC30 C30-32-35 C32 C35C30 C30-32-35 C32 C35 212/1979 => 11/1991--Citroen10/1973 => 11/1991--FORD ASIA & OCEANIAEndeavourEndeavour => --FordRangerRANGER I09/1999 => 09/2007--FordRangerRANGER II09/1999 => 09/2007--FordRangerRANGER III => --FordRangerRanger12/2001 => 09/2012--FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--IsuzuMIDIMIDI12/1988 => 06/1996--IsuzuVANVAN12/1988 => 06/1996--MazdaB-SerieB-Serie10/1989 => 11/2006--MazdaB-seriesB-series07/1991 => 11/2006--MazdaB2500B250001/1999 => 11/2006--MazdaBONGOBONGO11/1987 => 07/1999--MazdaBT-50BT-5007/2006 => 11/2012--MazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012--MazdaEE11/1987 => 07/1999--MazdaSERIE BSERIE B10/1989 => 12/1998--MitsubishiLL10/1986 => 09/1990--MitsubishiL200L20010/1986 => 09/1990--MitsubishiL200L200 I10/1989 => 09/1990--MitsubishiL300L30010/1986 => 09/1990--MitsubishiPajeroPAJERO I12/1982 => 03/1990--NissanAlmeraALMERA I06/1995 => 12/1999--NissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 01/2001--NissanMaximaMAXIMA I11/1988 => 08/1994--NissanMICRAMICRA I06/1986 => 10/1992--NissanMICRAMICRA II07/1992 => 01/2001--NissanMICRAMicra10/1982 => 10/1992--NissanNP300NP300 V07/2010 => --NissanPICKPICK08/1985 => 04/1994--NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 09/1987--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 11/2005--NissanPick UpPick Up08/1985 => 11/2005--NissanSerenaSERENA I06/1992 => 10/2001--NissanSerenaSerena06/1992 => 10/2001--NissanTerranoTERRANO I07/1987 => 09/1995--NissanTERRANO IITERRANO II02/1993 => 11/2006--NissanUrvanUrvan03/1982 => 04/1997--NissanVanetteVANETTE II06/1992 => 09/1995--NissanVanetteVanette06/1992 => 09/1995--OpelCAMPOCAMPO09/1988 => 06/2001--Peugeot30430408/1976 => 02/1980--Peugeot30530510/1977 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--VauxhallBRAVABRAVA09/1988 => 08/2002--VauxhallECO-TECO-T05/1990 => 11/1990--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --VauxhallMIDIMIDI12/1988 => 07/1997--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image