Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 55 mm |
| D - External diameter | 100 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 21 mm |
| C - Outer ring width | 18 mm |
| T - Total width | 22,75 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 75,2 mm |
| a - Charge load application point | 21,1 mm |
| rs - Min fillet radius | 2 mm |
| r1s - Min fillet radius | 1,5 mm |
| Peso | 0,712 kg |
| Referência ISO355 | T3DB055 |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Capacidade de carga dinâmica | 99,4 kN |
| A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
| C0 - Capacidade de carga estática | 114 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 13,9 kN |
| e - Coefficient | 0.4 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 0.81 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 1.48 |
| N ref - Reference thermal speed | 4500 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 7300 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 8,09 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 10,91 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 6,361 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,181 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,426 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| da max - Max shoulder diameter IR | 64 mm |
| db min - Min IR shoulder diameter | 65 mm |
| Da min - Min shoulder diameter OR | 88 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 91,5 mm |
| Db min - Min OR shoulder diameter | 94 mm |
| Ca - Min clearance | 4 mm |
| Cb - Min clearance | 4,5 mm |
| ra max - Max fillet radius | 2 mm |
| r1a - Max fillet radius | 1,5 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors