Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30217U - NTN

30217U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
C - Outer ring width24 mm
T - Total width30,5 mm
d1 - External diameter inner ring113,5 mm
a - Charge load application point30 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso2,13 kg
Referência ISO355T3EB085
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica203 kN
C0 - Capacidade de carga estática232 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga27 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.42
Y0 - Static axial load coefficient0.79
Y2 - Upper axial load coefficient1.43
N lim - Oil lubrication limit speed3200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR97 mm
db min - Min IR shoulder diameter97 mm
Da min - Min shoulder diameter OR132 mm
Da max - Max shoulder diameter OR140 mm
Db min - Min OR shoulder diameter141 mm
Ca - Min clearance5 mm
Cb - Min clearance6,5 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image