Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 90 mm D - External diameter 160 mm B - Bearing/Inner ring width 30 mm C - Outer ring width 26 mm T - Total width 32,5 mm d1 - External diameter inner ring 121 mm a - Charge load application point 32 mm rs - Min fillet radius 2,5 mm r1s - Min fillet radius 2 mm Peso 2,66 kg Referência ISO355 T3FB090
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 230 kN C0 - Capacidade de carga estática 267 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 30,5 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.42 Y0 - Static axial load coefficient 0.79 Y2 - Upper axial load coefficient 1.43 N lim - Oil lubrication limit speed 3000 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2200 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 103 mm db min - Min IR shoulder diameter 102 mm Da min - Min shoulder diameter OR 140 mm Da max - Max shoulder diameter OR 150 mm Db min - Min OR shoulder diameter 150 mm Ca - Min clearance 5 mm Cb - Min clearance 6,5 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
OE Equivalents MAN 06.32480-0021 MAN 06.32480-4800 MAN 06.32489-0021 Iveco 1102858 MAN 87.52310-1710 Automotive Compatibility Iveco EUROCARGO I-III EUROCARGO I-III 12/1990 => 08/2015 - - Iveco EUROCARGO V EUROCARGO V 08/2015 => - - Iveco P/PA P/PA 02/1984 => 05/1986 - - Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge P/PA-Haubenfahrzeuge 06/1989 => 11/1993 - - MAN EM EM 07/1987 => - - MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN HOCL HOCL 07/1987 => - - MAN L2000 L2000 09/1993 => - - MAN LION´S CITY LION´S CITY 01/2009 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN M90 M90 07/1988 => 05/1996 - - MAN NM NM 07/1987 => - - MAN SM SM 10/1987 => 01/1995 - - Industry Calcul Factors