Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 100 mm D - External diameter 180 mm B - Bearing/Inner ring width 34 mm C - Outer ring width 29 mm T - Total width 37 mm d1 - External diameter inner ring 135,5 mm a - Charge load application point 36 mm rs - Min fillet radius 3 mm r1s - Min fillet radius 2,5 mm Peso 3,76 kg Referência ISO355 T3FB100
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 286 kN C0 - Capacidade de carga estática 335 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 37 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.42 Y0 - Static axial load coefficient 0.79 Y2 - Upper axial load coefficient 1.43 N lim - Oil lubrication limit speed 2700 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 116 mm db min - Min IR shoulder diameter 114 mm Da min - Min shoulder diameter OR 157 mm Da max - Max shoulder diameter OR 168 mm Db min - Min OR shoulder diameter 168 mm Ca - Min clearance 5 mm Cb - Min clearance 8 mm ra max - Max fillet radius 2,5 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 2105 Mercedes 004 981 4905 MAN 06.32489-0032 Automotive Compatibility MAN CLA CLA 12/2005 => - - MAN E2000 E2000 04/2000 => - - MAN EM EM 07/1987 => - - MAN F2000 F2000 12/1993 => - - MAN F90 F90 06/1986 => 11/1997 - - MAN F90 Unterflur F90 Unterflur 06/1986 => 04/1994 - - MAN HOCL HOCL 12/1978 => - - MAN M 2000 L M 2000 L 07/1995 => - - MAN M 2000 M M 2000 M 07/1995 => 11/2005 - - MAN NM NM 07/1987 => - - MAN SL II SL II 06/2005 => 04/2014 - - MAN SM SM 10/1987 => 01/1995 - - MAN SÜ SÜ 08/2003 => - - MAN TGA TGA 03/2000 => - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA II 05/2013 => - - Industry Calcul Factors