Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30221U - NTN

30221U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter105 mm
D - External diameter190 mm
B - Bearing/Inner ring width36 mm
C - Outer ring width30 mm
T - Total width39 mm
a - Charge load application point38 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso4,45 kg
Referência ISO355T3FB105
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica320 kN
C0 - Capacidade de carga estática380 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga41 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.42
Y0 - Static axial load coefficient0.79
Y2 - Upper axial load coefficient1.43
N lim - Oil lubrication limit speed2500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR119 mm
db min - Min IR shoulder diameter122 mm
Da max - Max shoulder diameter OR178 mm
Db min - Min OR shoulder diameter178 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaIveco1102864Renault Trucks23430221Renault Trucks5000020631

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoEUROTECH MPEUROTECH MP10/1999 => --IvecoEUROTRAKKEREUROTRAKKER12/1992 => 10/2004--IvecoP/PAP/PA12/1982 => 11/1993--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1983 => 11/1993--IvecoTRAKKER ITRAKKER I09/2004 => --IvecoTURBOCITYTURBOCITY12/1990 => 11/1996--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image