Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30313U - NTN

30313U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
C - Outer ring width28 mm
T - Total width36 mm
d1 - External diameter inner ring100,5 mm
a - Charge load application point28,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso2,54 kg
Referência ISO355T2GB065
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica225 kN
C0 - Capacidade de carga estática238 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga28,7 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.96
Y2 - Upper axial load coefficient1.74
N lim - Oil lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR83 mm
db min - Min IR shoulder diameter79 mm
Da min - Min shoulder diameter OR122 mm
Da max - Max shoulder diameter OR128 mm
Db min - Min OR shoulder diameter130 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance8 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image