Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 70 mm D - External diameter 150 mm B - Bearing/Inner ring width 35 mm C - Outer ring width 30 mm T - Total width 38 mm d1 - External diameter inner ring 107 mm a - Charge load application point 30 mm rs - Min fillet radius 3 mm r1s - Min fillet radius 2,5 mm Peso 3,05 kg Referência ISO355 T2GB070
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 255 kN C0 - Capacidade de carga estática 272 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 32 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.35 Y0 - Static axial load coefficient 0.96 Y2 - Upper axial load coefficient 1.74 N lim - Oil lubrication limit speed 3500 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2600 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 89 mm db min - Min IR shoulder diameter 84 mm Da min - Min shoulder diameter OR 130 mm Da max - Max shoulder diameter OR 138 mm Db min - Min OR shoulder diameter 140 mm Ca - Min clearance 4 mm Cb - Min clearance 8 mm ra max - Max fillet radius 2,5 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
OE Equivalents Mercedes 000720 030314 Mercedes 001 981 75 05 Mercedes 001 981 77 05 Automotive Compatibility Mercedes O 317 O 317 12/1965 => 12/1975 - - Industry Calcul Factors