Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 100 mm |
D - External diameter | 215 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 47 mm |
C - Outer ring width | 39 mm |
T - Total width | 51,5 mm |
d1 - External diameter inner ring | 151 mm |
a - Charge load application point | 41,5 mm |
rs - Min fillet radius | 4 mm |
r1s - Min fillet radius | 3 mm |
Peso | 8,3 kg |
Referência ISO355 | T2GB100 |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 455 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 500 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 53 kN |
A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
e - Coefficient | 0.35 |
Y0 - Static axial load coefficient | 0.96 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 1.74 |
Nlim - Oil lubrication limit speed | 2400 tr/min |
Nlim - Grease lubrication limit speed | 1800 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da max - Max shoulder diameter IR | 127 mm |
db min - Min IR shoulder diameter | 118 mm |
Da min - Min shoulder diameter OR | 184 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 201 mm |
Db min - Min OR shoulder diameter | 200 mm |
Ca - Min clearance | 5 mm |
Cb - Min clearance | 12,5 mm |
ra max - Max fillet radius | 3 mm |
r1a - Max fillet radius | 2,5 mm |