• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

30328UUTG - NTN

30328UUTG

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter300 mm
B - Bearing/Inner ring width62 mm
C - Outer ring width53 mm
T - Total width67,75 mm
a - Charge load application point56,5 mm
rs - Min fillet radius5 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Peso21,1 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica945 kN
C0 - Capacidade de carga estática950 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.96
Y2 - Upper axial load coefficient1.74
N lim - Oil lubrication limit speed1800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da min - Min shoulder diameter OR252 mm
Da max - Max shoulder diameter OR282 mm
Db min - Min OR shoulder diameter275,5 mm
Ca - Min clearance9 mm
Cb - Min clearance14,5 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image