• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

31310A - SNR

31310A

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
C - Outer ring width19 mm
T - Total width29,25 mm
d1 - External diameter inner ring80,6 mm
a - Charge load application point34,8 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso1,214 kg
Referência ISO355T7FB050
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica118 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática128 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga15,7 kN
e - Coefficient0.83
Y0 - Static axial load coefficient0.4
Y2 - Upper axial load coefficient0.73
N ref - Reference thermal speed4300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,718 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,282 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,328 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,664 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,42 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR62 mm
db min - Min IR shoulder diameter60 mm
Da min - Min shoulder diameter OR87 mm
Da max - Max shoulder diameter OR100 mm
Db min - Min OR shoulder diameter104 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance10 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image