• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32007A - SNR

32007A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
C - Outer ring width14 mm
T - Total width18 mm
d1 - External diameter inner ring50,5 mm
a - Charge load application point15,2 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Peso0,225 kg
Referência ISO355T4CC035
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica45,1 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática59,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,2 kN
e - Coefficient0.45
Y0 - Static axial load coefficient0.73
Y2 - Upper axial load coefficient1.32
N ref - Reference thermal speed6900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,211 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,789 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,434 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,217 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR40 mm
db min - Min IR shoulder diameter40,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR54 mm
Da max - Max shoulder diameter OR56,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter59 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance4 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image