Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32008A - SNR

32008A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter68 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
C - Outer ring width14,5 mm
T - Total width19 mm
d1 - External diameter inner ring54,8 mm
a - Charge load application point15 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Peso0,271 kg
Referência ISO355T3CD040
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica54,2 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática71,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga8,7 kN
e - Coefficient0.38
Y0 - Static axial load coefficient0.87
Y2 - Upper axial load coefficient1.58
N ref - Reference thermal speed6200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)10,171 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)12,829 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)8,275 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)4,138 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,442 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR46 mm
db min - Min IR shoulder diameter45,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR60 mm
Da max - Max shoulder diameter OR62,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter65 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance4,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image