Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 45 mm D - External diameter 75 mm B - Bearing/Inner ring width 20 mm C - Outer ring width 15,5 mm T - Total width 20 mm d1 - External diameter inner ring 61,4 mm a - Charge load application point 16,6 mm rs - Min fillet radius 1 mm r1s - Min fillet radius 1 mm Peso 0,338 kg Referência ISO355 T3CC045
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 61 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 C0 - Capacidade de carga estática 81,4 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 9,9 kN e - Coefficient 0.39 Y0 - Static axial load coefficient 0.84 Y2 - Upper axial load coefficient 1.53 N ref - Reference thermal speed 5600 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 9400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 10,223 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 12,777 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 8,606 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 4,303 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,444 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 51 mm db min - Min IR shoulder diameter 50,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 67 mm Da max - Max shoulder diameter OR 69,7 mm Db min - Min OR shoulder diameter 72 mm Ca - Min clearance 4 mm Cb - Min clearance 4,5 mm ra max - Max fillet radius 1 mm r1a - Max fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors