Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32019XU - NTN

32019XU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter145 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
C - Outer ring width24 mm
T - Total width32 mm
d1 - External diameter inner ring121 mm
a - Charge load application point31,5 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso1,85 kg
Referência ISO355T4CC095
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica190 kN
C0 - Capacidade de carga estática280 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga32,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.44
Y0 - Static axial load coefficient0.75
Y2 - Upper axial load coefficient1.36
N lim - Oil lubrication limit speed3100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR105 mm
db min - Min IR shoulder diameter105 mm
Da min - Min shoulder diameter OR130 mm
Da max - Max shoulder diameter OR136,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter140 mm
Ca - Min clearance6 mm
Cb - Min clearance8 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes001 980 2602Mercedes002 981 5405Mercedes006 981 4705MAN06.32489-0012MAN06.32489-0064MAN06.32489-0114MAN06.32489-0115DAF0621286DAF0622103Scania1408175Volvo20593429Arvin Meritor21265587Renault Trucks5000682662Renault Trucks5010241096Renault Trucks5010439224Renault Trucks5010534822Renault Trucks5010587011Volvo6210074Leyland, DAFAMPA012

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDAF656502/1993 => 01/1998--DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000--MANE2000E200004/2000 => --MANELEL12/1992 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 11/1997--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 12/1990--MANHOCLHOCL12/1978 => 08/1996--MANL2000L200009/1993 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNGNG07/1992 => --MANNLNL08/1989 => --MANSLSL04/1980 => 03/1987--MANSRSR09/1975 => 10/1986--MANSÜSÜ10/1982 => 05/1997--MANTGATGA09/2000 => --MANTGM ITGM I09/2005 => --MANTGS ITGS I08/2007 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 305O 30503/1973 => 04/1987--MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987--MercedesO 405O 40511/1984 => --MercedesO 407O 40702/1987 => 10/2001--MercedesO 408O 40812/1990 => 11/1998--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--Renault TrucksCC03/1987 => 09/1998--Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksMAXTERMAXTER09/1992 => 05/1997--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => --VolvoFLFL02/2000 => --VolvoFL IIFL II04/2006 => --VolvoFL IIIFL III04/2013 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image