Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 110 mm D - External diameter 170 mm B - Bearing/Inner ring width 38 mm C - Outer ring width 29 mm T - Total width 38 mm a - Charge load application point 36,5 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 2 mm Peso 3,07 kg Referência ISO355 T4DC110
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 261 kN C0 - Capacidade de carga estática 390 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 43 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.43 Y0 - Static axial load coefficient 0.77 Y2 - Upper axial load coefficient 1.39 N lim - Oil lubrication limit speed 2700 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 122 mm db min - Min IR shoulder diameter 122 mm Da max - Max shoulder diameter OR 160 mm Db min - Min OR shoulder diameter 163 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
OE Equivalents Scania 362226 Kassbohrer 6.691.450.000 Automotive Compatibility Scania 2 - series 2 - series 04/1980 => 07/1991 - - Scania 3 - series 3 - series 12/1987 => 11/1996 - - Industry Calcul Factors