O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
120 mm
D - External diameter
180 mm
B - Bearing/Inner ring width
38 mm
C - Outer ring width
29 mm
T - Total width
38 mm
d1 - External diameter inner ring
149,9 mm
a - Charge load application point
39,3 mm
rs - Min fillet radius
2,5 mm
r1s - Min fillet radius
2 mm
Peso
3,16 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
248 kN
A2 - Coeficiente de vida útil
1
C0 - Capacidade de carga estática
395 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
42,7 kN
e - Coefficient
0.46
Y0 - Static axial load coefficient
0.72
Y2 - Upper axial load coefficient
1.31
N ref - Reference thermal speed
2500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
3700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
12,688 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
15,312 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
10,116 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)