Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

3202A - SNR

3202A

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter15 mm
D - External diameter35 mm
B - Bearing/Inner ring width15,9 mm
d1 - External diameter inner ring21,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring29,3 mm
a - Charge load application point18 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,058 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica11,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática7,1 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,48 kN
f0 - Coefficient13.5
N ref - Reference thermal speed14000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed20000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,13 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,87 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,97 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,985 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,391 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR19 mm
Da max - Max shoulder diameter OR31 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,6 mm
undefined