• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32056XU - NTN

32056XU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter280 mm
D - External diameter420 mm
B - Bearing/Inner ring width87 mm
C - Outer ring width65 mm
T - Total width87 mm
d1 - External diameter inner ring351 mm
a - Charge load application point90,5 mm
rs - Min fillet radius5 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Peso41,8 kg
Referência ISO355T4FC280
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1220 kN
C0 - Capacidade de carga estática2350 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga197 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.46
Y0 - Static axial load coefficient0.72
Y2 - Upper axial load coefficient1.31
N lim - Oil lubrication limit speed980 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed740 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR305 mm
db min - Min IR shoulder diameter302 mm
Da min - Min shoulder diameter OR370 mm
Da max - Max shoulder diameter OR402 mm
Db min - Min OR shoulder diameter402 mm
Ca - Min clearance14 mm
Cb - Min clearance22 mm
ra max - Max fillet radius4 mm
r1a - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image