Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

3207A - SNR

3207A

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
d1 - External diameter inner ring42,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring63,8 mm
a - Charge load application point36,5 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,419 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica37,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática28,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga1,73 kN
f0 - Coefficient14.3
N ref - Reference thermal speed7600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,661 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,339 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,695 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,407 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR41,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined