Rolamentos de esferas de contato angular com duas carreiras

3214A - SNR

3214A

Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter125 mm
B - Bearing/Inner ring width39,7 mm
d1 - External diameter inner ring86,7 mm
D1 - Inner diameter outer ring106,3 mm
a - Charge load application point61,6 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso1,52 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica81,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática76,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,55 kN
f0 - Coefficient15.2
N ref - Reference thermal speed4600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed5100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,68 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,32 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,944 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,972 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,425 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR78 mm
Da max - Max shoulder diameter OR117 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1,5 mm
undefined