O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
30 mm
D - External diameter
62 mm
B - Bearing/Inner ring width
20 mm
C - Outer ring width
17 mm
T - Total width
21,25 mm
d1 - External diameter inner ring
45,5 mm
a - Charge load application point
15,65 mm
rs - Min fillet radius
1 mm
r1s - Min fillet radius
1 mm
Peso
0,287 kg
Referência ISO355
T3DC030
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
56,8 kN
A2 - Coeficiente de vida útil
1
C0 - Capacidade de carga estática
63,7 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
7,8 kN
e - Coefficient
0.37
Y0 - Static axial load coefficient
0.88
Y2 - Upper axial load coefficient
1.6
N ref - Reference thermal speed
6700 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
7,119 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
9,881 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
5,814 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)