Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 120 mm D - External diameter 215 mm B - Bearing/Inner ring width 58 mm C - Outer ring width 50 mm T - Total width 61,5 mm a - Charge load application point 51,5 mm rs - Min fillet radius 3 mm r1s - Min fillet radius 2,5 mm Peso 9,08 kg Referência ISO355 T4FD120
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 510 kN C0 - Capacidade de carga estática 680 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 71,5 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.44 Y0 - Static axial load coefficient 0.76 Y2 - Upper axial load coefficient 1.38 N lim - Oil lubrication limit speed 2200 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 1700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 134 mm db min - Min IR shoulder diameter 136 mm Da max - Max shoulder diameter OR 203 mm Db min - Min OR shoulder diameter 204 mm ra max - Max fillet radius 2,5 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors