Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32304A - SNR

32304A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
C - Outer ring width18 mm
T - Total width22,25 mm
d1 - External diameter inner ring34,8 mm
a - Charge load application point13,6 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso0,23 kg
Referência ISO355T2FD020
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica47 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática46,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,7 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Static axial load coefficient1.1
Y2 - Upper axial load coefficient2
N ref - Reference thermal speed9300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed15000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,123 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,877 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,42 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,21 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,394 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR27 mm
db min - Min IR shoulder diameter28,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR43 mm
Da max - Max shoulder diameter OR43,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter47 mm
Ca - Min clearance3 mm
Cb - Min clearance4 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaNissan04305-1140Nissan40215-9X50ANissan40215-F3901Renault7703090180

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 11/1977--Renault181803/1978 => 11/1980--Renault1818 103/1978 => 11/1980--Renault1818 201/1979 => 11/1980--Renault202011/1975 => 11/1981--RenaultFuegoFuego08/1979 => 11/1980--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image