Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 45 mm D - External diameter 100 mm B - Bearing/Inner ring width 36 mm C - Outer ring width 30 mm T - Total width 38,25 mm d1 - External diameter inner ring 71,1 mm a - Charge load application point 25,6 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 1,403 kg Referência ISO355 T2FD045
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 159 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 C0 - Capacidade de carga estática 190 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 23,2 kN e - Coefficient 0.35 Y0 - Static axial load coefficient 0.96 Y2 - Upper axial load coefficient 1.74 N ref - Reference thermal speed 5000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 7300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,567 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,433 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 5,266 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,633 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,41 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 56 mm db min - Min IR shoulder diameter 55 mm Da min - Min shoulder diameter OR 82 mm Da max - Max shoulder diameter OR 91,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 93 mm Ca - Min clearance 3 mm Cb - Min clearance 8 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors