Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32315CU - NTN

32315CU

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width55 mm
C - Outer ring width45 mm
T - Total width58 mm
a - Charge load application point47 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius2,5 mm
Peso5,65 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica365 kN
C0 - Capacidade de carga estática480 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga56 kN
e - Coefficient0.55
Y0 - Static axial load coefficient0.6
Y2 - Upper axial load coefficient1.1
N lim - Oil lubrication limit speed3100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da min - Min shoulder diameter OR119,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR148 mm
Db min - Min OR shoulder diameter152 mm
Ca - Min clearance6 mm
Cb - Min clearance15 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image