Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 35 mm D - External diameter 55 mm B - Bearing/Inner ring width 14 mm C - Outer ring width 11,5 mm T - Total width 14 mm a - Charge load application point 10,5 mm rs - Min fillet radius 0,6 mm r1s - Min fillet radius 0,6 mm Peso 0,121 kg Referência ISO355 T2BD035
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 30,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 37,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 4,6 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.29 Y0 - Static axial load coefficient 1.13 Y2 - Upper axial load coefficient 2.06 N lim - Oil lubrication limit speed 9000 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 6800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 39,5 mm db min - Min IR shoulder diameter 40 mm Da max - Max shoulder diameter OR 50,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 52,5 mm ra max - Max fillet radius 0,6 mm r1a - Max fillet radius 0,6 mm
Industry Calcul Factors