• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32909XU - NTN

32909XU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter68 mm
B - Bearing/Inner ring width15 mm
C - Outer ring width12 mm
T - Total width15 mm
a - Charge load application point12 mm
rs - Min fillet radius0,6 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Peso0,187 kg
Referência ISO355T2BC045
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica37,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática51,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,3 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.32
Y0 - Static axial load coefficient1.04
Y2 - Upper axial load coefficient1.88
N lim - Oil lubrication limit speed7000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR50 mm
db min - Min IR shoulder diameter50 mm
Da max - Max shoulder diameter OR63,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter64,5 mm
ra max - Max fillet radius0,6 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image