Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

32916XU - NTN

32916XU

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
C - Outer ring width16 mm
T - Total width20 mm
d1 - External diameter inner ring95 mm
a - Charge load application point20 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Peso0,54 kg
Referência ISO355T2BC080
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica79,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática121 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,8 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.35
Y0 - Static axial load coefficient0.94
Y2 - Upper axial load coefficient1.71
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR85 mm
db min - Min IR shoulder diameter85,5 mm
Da min - Min shoulder diameter OR99 mm
Da max - Max shoulder diameter OR104,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter106,5 mm
Ca - Min clearance4 mm
Cb - Min clearance4 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image