Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 90 mm D - External diameter 125 mm B - Bearing/Inner ring width 23 mm C - Outer ring width 18 mm T - Total width 23 mm d1 - External diameter inner ring 108 mm a - Charge load application point 22 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 0,815 kg Referência ISO355 T2BC090
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 108 kN C0 - Capacidade de carga estática 168 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 20 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.34 Y0 - Static axial load coefficient 0.96 Y2 - Upper axial load coefficient 1.75 N lim - Oil lubrication limit speed 3600 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2700 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 96 mm db min - Min IR shoulder diameter 98,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 112,5 mm Da max - Max shoulder diameter OR 116,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 120,5 mm Ca - Min clearance 4 mm Cb - Min clearance 5 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors