Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

33015U - NTN

33015U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter115 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
C - Outer ring width25,5 mm
T - Total width31 mm
a - Charge load application point23 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Peso1,11 kg
Referência ISO355T2CE075
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica123 kN
C0 - Capacidade de carga estática186 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga22,7 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.3
Y0 - Static axial load coefficient1.11
Y2 - Upper axial load coefficient2.01
N lim - Oil lubrication limit speed4000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR83,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter85 mm
Da max - Max shoulder diameter OR106,5 mm
Db min - Min OR shoulder diameter110,5 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image