• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

33021U - NTN

33021U

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter105 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
C - Outer ring width34 mm
T - Total width43 mm
a - Charge load application point31 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso3 kg
Referência ISO355T2DE105
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica272 kN
C0 - Capacidade de carga estática420 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga47 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.28
Y0 - Static axial load coefficient1.17
Y2 - Upper axial load coefficient2.12
N lim - Oil lubrication limit speed2800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR117 mm
db min - Min IR shoulder diameter116 mm
Da max - Max shoulder diameter OR150 mm
Db min - Min OR shoulder diameter153 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes005 981 4905Volvo21631346Scania3152068Renault Trucks5010534617MAN81.93420.0287

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDAFCF 85CF 85 => --MANE2000E200004/2000 => --MANELEL12/1992 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 11/1997--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994--MANHOCLHOCL12/1978 => --MANLION´S CITYLION´S CITY09/2009 => --MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => --MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNGNG07/1992 => --MANNLNL08/1989 => --MANNMNM03/1992 => 02/1997--MAN08/1996 => --MANSLSL04/1980 => 03/1987--MANSRSR09/1975 => 10/1986--MAN10/1982 => --MANTGX ITGX I09/2012 => --MANÜLÜL08/1989 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => 09/2003--MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --MercedesECONICECONIC09/2000 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 305O 30503/1973 => 04/1987--MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987--MercedesO 405O 40511/1984 => --MercedesO 407O 40702/1987 => 10/2001--MercedesO 408O 40812/1990 => 11/1998--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image