Rolamento rígido de esferas, contato angular, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 25 mm |
| D - External diameter | 62 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 25,4 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 36,4 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 55 mm |
| a - Charge load application point | 30,9 mm |
| α - Ângulo de contato | 25 ° |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,334 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 31,2 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 21 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 1,32 kN |
| f0 - Coefficient | 13.6 |
| N ref - Reference thermal speed | 7800 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 11000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,14 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,86 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,021 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,011 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,393 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 31,5 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 55,5 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |