Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos
33212A - SNR
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
60 mm
D - External diameter
110 mm
B - Bearing/Inner ring width
38 mm
C - Outer ring width
29 mm
T - Total width
38 mm
d1 - External diameter inner ring
85 mm
a - Charge load application point
27,5 mm
rs - Min fillet radius
2 mm
r1s - Min fillet radius
1,5 mm
Peso
1,51 kg
Referência ISO355
T3EE060
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
173 kN
A2 - Coeficiente de vida útil
1
C0 - Capacidade de carga estática
230 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
28,1 kN
e - Coefficient
0.4
Y0 - Static axial load coefficient
0.82
Y2 - Upper axial load coefficient
1.48
N ref - Reference thermal speed
4100 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
6300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
8,152 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
10,848 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
6,67 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)