Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 60 mm D - External diameter 110 mm B - Bearing/Inner ring width 38 mm C - Outer ring width 29 mm T - Total width 38 mm d1 - External diameter inner ring 85,5 mm a - Charge load application point 27,5 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 1,53 kg Referência ISO355 T3EE060
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 179 kN C0 - Capacidade de carga estática 223 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 27,1 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.4 Y0 - Static axial load coefficient 0.82 Y2 - Upper axial load coefficient 1.48 N lim - Oil lubrication limit speed 4500 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3400 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 69 mm db min - Min IR shoulder diameter 70 mm Da min - Min shoulder diameter OR 93 mm Da max - Max shoulder diameter OR 101,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 105 mm Ca - Min clearance 6 mm Cb - Min clearance 9 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
OE Equivalents Renault Trucks, Renault 0023336081 Mercedes 005 981 2805 Mercedes 005 981 4205 MAN 06.32489.0005 MAN 06.32489.0045 Volvo 21627792 Scania 345835 Iveco 7160361 Automotive Compatibility Iveco M M 12/1985 => 05/1993 - - Renault Trucks G G 04/1983 => 01/1990 - - Saab 900 900 01/1991 => 05/1993 - - Saab 900 900 I 01/1991 => 05/1993 - - Industry Calcul Factors