Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 65 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 41 mm C - Outer ring width 32 mm T - Total width 41 mm d1 - External diameter inner ring 95 mm a - Charge load application point 29,5 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Peso 1,99 kg Referência ISO355 T3EE065
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 212 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 C0 - Capacidade de carga estática 283 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 34,5 kN e - Coefficient 0.39 Y0 - Static axial load coefficient 0.85 Y2 - Upper axial load coefficient 1.54 N ref - Reference thermal speed 3700 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 5800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 8,095 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 10,905 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,402 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,201 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,426 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 74 mm db min - Min IR shoulder diameter 75 mm Da min - Min shoulder diameter OR 102 mm Da max - Max shoulder diameter OR 111,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 115 mm Ca - Min clearance 7 mm Cb - Min clearance 9 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors