• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

33216A - SNR

33216A

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width46 mm
C - Outer ring width35 mm
T - Total width46 mm
d1 - External diameter inner ring110,2 mm
a - Charge load application point35,1 mm
rs - Min fillet radius2,5 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Peso2,844 kg
Referência ISO355T3EE080
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica267 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática380 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga45,1 kN
e - Coefficient0.43
Y0 - Static axial load coefficient0.78
Y2 - Upper axial load coefficient1.41
N ref - Reference thermal speed3200 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)9,094 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,906 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,058 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,529 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,433 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR89 mm
db min - Min IR shoulder diameter90 mm
Da min - Min shoulder diameter OR119 mm
Da max - Max shoulder diameter OR130 mm
Db min - Min OR shoulder diameter135 mm
Ca - Min clearance7 mm
Cb - Min clearance11 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image