Rolamento rígido de esferas, carga radial, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 35 mm |
| D - External diameter | 72 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 23 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 47,8 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 59,2 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,4 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 32,2 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 26,3 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 1,46 kN |
| f0 - Coefficient | 14.5 |
| N ref - Reference thermal speed | 8700 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 9000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -30 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 130 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 4,11 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 5,89 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,411 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,72 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 5,439 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 42 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 65 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |