Rolamento rígido de esferas, carga radial, duas carreiras, gaiola em poliamida, aberto
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Internal diameter | 50 mm |
| D - External diameter | 90 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 23 mm |
| d1 - External diameter inner ring | 65 mm |
| D1 - Inner diameter outer ring | 77 mm |
| rs - Min fillet radius | 1,1 mm |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,58 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 37,4 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 36,7 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 2,02 kN |
| f0 - Coefficient | 15.6 |
| N ref - Reference thermal speed | 6300 tr/min |
| N lim - Mechanical Limit Speed | 6800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -30 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 130 °C |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 5,628 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 7,372 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,433 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 3,66 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 7,32 Hz |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | da min - Min shoulder diameter IR | 57 mm |
| Da max - Max shoulder diameter OR | 83 mm |
| ra max - Max shaft & housing fillet radius | 1 mm |