Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 130 mm |
| D - External diameter | 210 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 80 mm |
| C - Outer ring width | 64 mm |
| a - Charge load application point | 79,5 mm |
| Peso | 9,4 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 455 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 675 kN |
| e - Coefficient | 0.37 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.76 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 2.69 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 1800 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 1400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | Db min - Min OR shoulder diameter | 199,5 mm |
| ra max - Max fillet radius | 2 mm |
| r1a - Max fillet radius | 0,6 mm |