Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 60 mm |
| D - External diameter | 110 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 53 mm |
| C - Outer ring width | 43,5 mm |
| a - Charge load application point | 49,5 mm |
| rs - Min fillet radius | 2 mm |
| r1s - Min fillet radius | 0,6 mm |
| Peso | 1,99 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 199 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 249 kN |
| e - Coefficient | 0.4 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.63 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 2.48 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 3800 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 2800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | Db min - Min OR shoulder diameter | 104 mm |
| Cb - Min clearance | 4,5 mm |
| ra max - Max fillet radius | 2 mm |
| r1a - Max fillet radius | 0,6 mm |