Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 110 mm |
| D - External diameter | 200 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 92 mm |
| C - Outer ring width | 74 mm |
| a - Charge load application point | 90 mm |
| rs - Min fillet radius | 3 mm |
| r1s - Min fillet radius | 1 mm |
| Peso | 11,4 kg |

| DESEMPENHO | | C - Capacidade de carga dinâmica | 615 kN |
| C0 - Capacidade de carga estática | 865 kN |
| Cu - Limite de de carga à fadiga | 92,5 kN |
| e - Coefficient | 0.42 |
| Y0 - Static axial load coefficient | 1.57 |
| Y2 - Upper axial load coefficient | 2.39 |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 2000 tr/min |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 1500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | Db min - Min OR shoulder diameter | 188,5 mm |
| Cb - Min clearance | 9 mm |
| ra max - Max fillet radius | 2,5 mm |
| r1a - Max fillet radius | 1 mm |