Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
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
Marca | NTN |
d - Internal diameter | 31,75 mm |
D - External diameter | 62 mm |
B - Bearing/Inner ring width | 19,05 mm |
C - Outer ring width | 14,288 mm |
T - Total width | 18,161 mm |
d1 - External diameter inner ring | 46 mm |
a - Charge load application point | 13,061 mm |
rs - Min fillet radius | 3,56 mm |
r1s - Min fillet radius | 1,3 mm |
Peso | 0,249 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
C - Capacidade de carga dinâmica | 52 kN |
C0 - Capacidade de carga estática | 54 kN |
Cu - Limite de de carga à fadiga | 6,6 kN |
A2 - Coeficiente de vida útil | 1 |
e - Coefficient | 0.35 |
Y0 - Static axial load coefficient | 0.94 |
Y2 - Upper axial load coefficient | 1.71 |
N lim - Oil lubrication limit speed | 8200 tr/min |
N lim - Grease lubrication limit speed | 6100 tr/min |
Tmin - Temperatura mín de operação | -40 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
---|---|
da max - Max shoulder diameter IR | 36,5 mm |
db min - Min IR shoulder diameter | 42,5 mm |
Da max - Max shoulder diameter OR | 55 mm |
Db min - Min OR shoulder diameter | 58 mm |
ra max - Max fillet radius | 4,7 mm |
r1a - Max fillet radius | 1,3 mm |