Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-2789/2729 - NTN

4T-2789/2729

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter39,688 mm
D - External diameter76,2 mm
B - Bearing/Inner ring width25,654 mm
C - Outer ring width19,05 mm
T - Total width23,812 mm
d1 - External diameter inner ring55 mm
a - Charge load application point16 mm
rs - Min fillet radius3,5 mm
r1s - Min fillet radius0,8 mm
Peso0,48 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica81 kN
C0 - Capacidade de carga estática90,5 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.3
Y0 - Static axial load coefficient1.09
Y2 - Upper axial load coefficient1.98
N lim - Oil lubrication limit speed6800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR45 mm
db min - Min IR shoulder diameter52 mm
Da max - Max shoulder diameter OR70 mm
Db min - Min OR shoulder diameter68 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius0,8 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaZF0735 300 762ZF0735 370 438ZF0735 371 811ZF0750 117 198Volvo1699893Iveco7984452

Industry Calcul Factors

Calcul factors image