Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 30 mm D - External diameter 62 mm B - Bearing/Inner ring width 16 mm C - Outer ring width 14 mm T - Total width 17,25 mm d1 - External diameter inner ring 45 mm a - Charge load application point 13,5 mm rs - Min fillet radius 1 mm r1s - Min fillet radius 1 mm Peso 0,236 kg Referência ISO355 T3DB030
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 48,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 48 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 5,9 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.37 Y0 - Static axial load coefficient 0.88 Y2 - Upper axial load coefficient 1.6 N lim - Oil lubrication limit speed 8400 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 6300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 37 mm db min - Min IR shoulder diameter 35,5 mm Da min - Min shoulder diameter OR 53 mm Da max - Max shoulder diameter OR 56,5 mm Db min - Min OR shoulder diameter 57 mm Ca - Min clearance 2 mm Cb - Min clearance 3 mm ra max - Max fillet radius 1 mm r1a - Max fillet radius 1 mm
Industry Calcul Factors