Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 55 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 29 mm C - Outer ring width 25 mm T - Total width 31,5 mm d1 - External diameter inner ring 85,5 mm a - Charge load application point 24,5 mm rs - Min fillet radius 2,5 mm r1s - Min fillet radius 2 mm Peso 1,65 kg Referência ISO355 T2FB055
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 172 kN C0 - Capacidade de carga estática 179 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 21,8 kN A2 - Coeficiente de vida útil 1 e - Coefficient 0.35 Y0 - Static axial load coefficient 0.96 Y2 - Upper axial load coefficient 1.74 N lim - Oil lubrication limit speed 4400 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da max - Max shoulder diameter IR 71 mm db min - Min IR shoulder diameter 67 mm Da min - Min shoulder diameter OR 104 mm Da max - Max shoulder diameter OR 110 mm Db min - Min OR shoulder diameter 111 mm Ca - Min clearance 4 mm Cb - Min clearance 6,5 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors